Branche standard
SYSTÈME DE MANUTENTION POUR MOYEUX DE ROUE
![](/fileadmin/_processed_/a/8/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114185__SALL__AIN__V1_88290d0225.png)
Défi
- Grandes différences de diamètre au niveau des points de préhension
- Reconnaissance du modèle de pièce à usiner
- Sécurisation des pièces à usiner en cas de perte de pression
Solution
Manutention de diverses types de moyeux de roue pendant le montage, puis le stockage dans un rayonnage pour stockage intermédiaire. En raison du poids élevé des pièces et de la disposition latérale de la pince, un concept de préhension particulièrement rigide a été développé sur la base d'une pince standard Zimmer de la série GH7600. Il a ainsi été possible de mettre en œuvre de manière fi able la dépose et le prélèvement précis dans les différentes étapes de processus. Associé à des mors de préhension par crabotage, un élément de serrage standard supplémentaire intégré garantit la sécurisation des pièces à usiner en cas de perte de pression.
- Pince à grande course standard Zimmer
- Système de mesure de position intégré
- Verrouillage de sécurité Zimmer
Faits saillants et données techniques
- IP64
- Pneumatiques
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 8500 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | KLE |
Course max. | 200 [mm] |
Classe IP | IP64 |
Poids système | 120 [kg] |
Poids de la pièce max. | 82 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 40 [°C] |
Composants standard intégrés